ST 2,5-TWIN-DIO/R-L RD - Borne para componentes
3037850

Borne para componentes, con diodo integrado, corriente nominal: 0,5 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo

Detalles de producto






Productos compatibles