CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 0,5 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 0,5 A | 24 - 12 |