El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

XTVMEA 6 - Borne interrump. para circ. medida
1446173

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Borne de paso de igual contorno disponible
Manejo sencillo
Disposición clara
Disposición clara gracias a los símbolos de conmutación impresos
Construcción compacta
Seis fosos funcionales
Accesorios numerosos y flexibles
Engaste seguro en las posiciones finales