Los módulos Inline con el añadido "2 MBD" en la descripción del artículo funcionan con una velocidad de transmisión de 2 Mbit/s. Estas bornas para carril han dejado de fabricarse o ya no están en el surtido. Si necesita esta velocidad de transmisión, póngase en contacto con su representante local de Phoenix Contact. Si puede trabajar con una velocidad de transmisión de 500 kbit/s, seleccione en su lugar la variante correspondiente sin el añadido "2MBD" en la descripción del artículo. Tenga en cuenta que en una estación Inline solo puede utilizarse una velocidad de transmisión homogénea.
IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
Borne funcional Inline
2819833
Regulador de temperatura Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), con 8 entradas de termopar, 8 salidas binarias, 1 entrada para el registro de la corriente suma de elementos de calefacción, ampliable a 30 circuitos de regulación, velocidad de transmisión 2 Mbaudios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Velocidad de transmisión 2 MBit/s
Puede ampliarse hasta 30 bucles de regulación con bornes de registro de temperatura adicionales.
El regulador multicanal de temperatura Inline es un esclavo de parametrización libre para el sistema de instalación Inline.