Inline terminals with “2 MBD” added to their item designation work with a transmission speed of 2 Mbps. These terminal blocks are discontinued or no longer in the range. If you require this transmission speed, please ask your local Phoenix Contact representative. If you can work with a transmission speed of 500 kbps, select as a replacement the corresponding variant that does not have “2MBD” added to its item designation. Please note that a uniform transmission speed must always be used within one inline station.
IB IL TEMPCON 300 RTD-2MBD-PAC
-
Borne funcional Inline
2819820
Regulador de temperatura Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), con 6 entradas de termorresistencia, 6 salidas binarias, 1 entrada para el registro de la corriente suma de elementos de calefacción, ampliable a 30 circuitos de regulación, velocidad de transmisión 2 Mbaudios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puede ampliarse hasta 30 bucles de regulación con bornes de registro de temperatura adicionales.
El regulador multicanal de temperatura Inline es un esclavo de parametrización libre para el sistema de instalación Inline.
Velocidad de transmisión 2 MBit/s