El módulo Inline IB IL PWM/2 permite la modulación de duración de impulsos (PWM) de las señales de salida. Dicho borne dispone de dos canales que funcionan independientemente. Cada una de las dos señales de salida existe en forma de señal de 5 V y de 24 V.
Dependiendo del tipo de servicio pueden ajustarse la fase alta del periodo, la duración del periodo, o la frecuencia. Se soportan los cuatro tipos de servicio siguientes:
- Modulación de duración de impulsos
- Margen de frecuencia
- Single Shot y
- Salidas de señales de dirección de impulso.
    
  
  IB IL PWM/2
   - 
  Borne funcional Inline
    
      2742612
      
      
    
  
      Borne funcional Inline para la modulación de duración de impulsos y de frecuencia o la activación de unidades de potencia de motores paso a paso con interfaz impulso/dirección, 2 salidas para 5 V o 24 V
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas