IB IL INC-PAC
-
Borne funcional Inline
2861849
Borne de posicionamiento Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 1 entrada transmisor de valor incremental, 4 entradas digitales 24 V DC, 4 salidas digitales 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puesta en marcha por funcionamiento manual
Funciones de control integradas
Alimentación del transmisor 5 V y 24 V incl. control
Alimentación de sensores 24 V incl. monitorización
Compensación sin reductor y de fricción
Factor de transferencia parametrizable
3 entradas digitales
4 salidas digitales
Registro de posición mediante un transmisor de valor incremental simétrico o asimétrico con o sin rastro Z
Interruptor fin de carrera de software