El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne permite alimentar la tensión de alimentación de 230 V AC en un rango de 230 V AC de la estación Inline. El volumen de suministro del borne de alimentación incluye un borne final con el que puede terminar el rango de 230 V AC.
IB IL 230 PWR IN
-
Borne funcional Inline
2740339
Borne de alimentación Inline, sin accesorios, sin fusible, 230 V AC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
Alimentación de la fase L (230 V AC)