STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M - Borne de tierra para distribución
3209183

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 18 A, número de conexiones: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Piso superior para cableado de señalización