PTI 2,5-PE - Borne de tierra para distribución
3213962

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
Cumple todos los requisitos de la norma IEC60947-7-2