BSLK 16
-
Borna de tierra
0810012
Borna de tierra, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: plateado
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Rosca de tornillo | M4 |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Anchura | 8 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 34 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 41,5 mm |
Color | plateado |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 0810012 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | BE1221 |
GTIN | 4017918007935 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13,51 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,344 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia