MBK 5/E-Z -PE - Borne de tierra Mini
0452043

Borne de tierra Mini, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Si los minibornes de tierra se colocan al final de una regleta de bornes, utilizar un soporte final, p. ej., el E/MK
El color verde-amarillo de la carcasa señala de manera inconfundible la función de conductor de protección del borne
Los minibornes de tierra están conectados por sus elementos de pie eléctricamente con el carril simétrico, de manera que estos pueden utilizarse como barra colectora PE
Estos minibornes de tierra han sido construidos especialmente para un carril simétrico de 15 mm NS 15 según EN 60715