IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62961VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40019422Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 6 | ||||
C | ||||
16 - 6 | ||||
F | ||||
16 - 6 |