UTI 2,5-L/LTB - Borne de piso de distribución
3076023

Borne de piso de distribución, con cuchilla seccionadora integrada, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El terminal de instalación se distingue por su construcción especialmente baja y sirve para el cableado en distribuidores planos de instalación