UTMED 6 - Borne de paso
3047413

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Disposición clara
Manejo sencillo
Disposición clara gracias a los símbolos de conmutación impresos
Seis fosos funcionales
Construcción compacta
Accesorios numerosos y flexibles
Engaste seguro en las posiciones finales