UT 2,5-QUATTRO - Borne de paso
3044542

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Estas variantes se pueden emplear como distribuidores de potencial compactos
Comprobado para aplicaciones ferroviarias