UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
Borne de paso
3070440
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 20 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: rojo
Detalles de producto
Generalidades | La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado. |
Tipo de producto | Bornes enchufables |
Número de polos | 1 |
Paso | 7,62 mm |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
Número de conexiones por piso | 4 |
Sección nominal | 4 mm² |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo / conexión enchufable |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 20 A |
Corriente de carga máxima | 20 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 800 V |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 7,62 mm |
Paso | 7,62 mm |
Color | rojo (RAL 3001) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código de artículo | 3070440 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE1241 |
GTIN | 4055626320694 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 15,94 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15,41 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
UPCV3K-F - Brida 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Tira de cinta Zack 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1054233
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso 1804962
Sus ventajas
Enchufe compatible con familia PC 4 y PC 5
Conex. resistente a las vibraciones con bornes con brida de sujeción alineables (-F)
Para el montaje en carril simétrico NS 35/... y NS 15... conforme a EN 60715 o, en el caso de UPCV3K 4-G-7,62, para el montaje en carril simétrico NS 35/... - o carril simétrico NS 32
UPCV3K ofrece por punto de embornaje tres salidas de conector
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia