UDK 3 GN
-
Borne de paso
3057160
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: verde
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Dos puntos de conexión a cada lado para alojamiento de varios conductores
El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual