ST 4-QUATTRO BK
-
Borne de paso
1013467
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne multiconductor |
| Campo de empleo | Industria ferroviaria |
| Construcción de maquinaria | |
| Construcción de instalaciones | |
| Industria de procesos | |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible compactado mediante ultrasonidos | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] compactado mediante ultrasonidos | 22 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 32 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 40 A (Con una conexión de conductores de 6 mm², la corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.) |
| Tensión nominal | 800 V |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 85 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 3030527 D-ST 4-QUATTRO |
| 3030815 ATP-ST QUATTRO | |
| 3036615 DS-ST 4 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-6 / 3030336 |
| Puente enchufable / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Puente enchufable / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Puente enchufable / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Puente enchufable / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Puente enchufable / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Datos puente | 28 A (4 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (30,6 A / 4 mm²) |
| para puentear con puente | 550 V |
| - en puenteado no contiguo | 352 V |
| - en puenteado no contiguo mediante borne PE | 352 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con tapa | 220 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con placa separadora | 275 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 550 V |
| Corriente asignada | 27,5 A |
| Corriente de carga máxima | 34,5 A |
| Resistencia de contacto | 0,78 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 12 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 28 ... 10 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 28 ... 12 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 87 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 44 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,48 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,25 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1013467 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | BE2113 |
| GTIN | 4055626492605 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14,14 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,14 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBSR 2-6 - Puente enchufable 3033715
-
FBSR 3-6 - Puente enchufable 3001594
-
FBSR 4-6 - Puente enchufable 3001595
-
FBSR 5-6 - Puente enchufable 3001596
-
FBSR 10-6 - Puente enchufable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Puente reductor 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Puente reductor 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Puente reductor 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Puente reductor 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Puente reductor 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Puente reductor 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Puente reductor 3030900
-
D-ST 4-QUATTRO - Tapa final 3030527
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
ATP-ST QUATTRO - Placa separadora 3030815
-
DS-ST 4 - Tapa final para segmento 3036615
-
WST 4 - Cobertor de aviso 3030954
-
LPS-6/E - Conector de servicio técnico 3270540
-
LPS-6 - Conector de servicio técnico 3270541
-
LPO 4/E - Conector de derivación 3270519
-
LPO 4 - Conector de derivación 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810876
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 4/0,5 - Casquillo aislante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Casquillo aislante 3002898
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
PS-6 - Clavija de pruebas 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038736
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
Sus ventajas
Puenteado transversal con cualquiera de los diversos bornes mediante el sistema de puente enchufable continuo FBS ...
Distribuidor de potencial compacto, mediante la conexión doble se pueden embornar cuatro conductores a un potencial
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia