ST 2,5-TWIN YE - Borne de paso
3037313

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El foso funcional continuo doble ofrece todas las posibilidades de la distribución de potencial y admite accesorios de pruebas
Todas las tareas de distribución de potencial se realizan cómodamente
La conexión multiconductor sin puentes adicionales se adapta a los requisitos actuales y ahorra espacio