IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62884Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 60 A | 16 - 6 |