RTO 5-TC BU - Borne de paso
3049851

Borne de paso con técnica de conexión por espárrago y cubierta protectora transparente, sección transversal: 0,1 – 6 mm2, AWG: 26 - 10, ancho: 16,3 mm, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cuatro entrantes de puente por borne
Puntos de embornaje de acceso libre permanentes
Puenteado sencillo y distribución de potencial con puente enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete
Los tornillos están asegurados contra aflojamientos involuntarios con arandelas de presión colocadas de manera imperdible
Opción de rotulación de gran superficie en centro de borne mediante puntos de embornaje