PTV 6-QUATTRO RD - Borne de paso
1291927

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado de clara disposición con guía de conductores lateral
La construcción compacta permite el cableado en un espacio mínimo
Las bornas de conexión push-in destacan por la característica del sistema CLIPLINE complete
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional