UIK 16 SLS - Borna de instalación
1093660

Borna de instalación, con tornillo SIX-LOBE, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 76 A, Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 2,5 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles