STI 2,5 BU - Borna de instalación
3036217

Borna de instalación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Compatible con todos los terminales de instalación de Phoenix Contact
Cada punto de embornaje se puede rotular de forma inequívoca y reconocer en cualquier ubicación de la instalación de los bornes
Construcción compacta y acorde con el distribuidor de instalación