El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

STI 10 - Borna de instalación
3038215

Borna de instalación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 57 A, Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,2 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Compatible con todos los terminales de instalación de Phoenix Contact
Cada punto de embornaje se puede rotular de forma inequívoca y reconocer en cualquier ubicación de la instalación de los bornes
Construcción compacta y acorde con el distribuidor de instalación