CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 10 | ||||
C | ||||
20 - 10 | ||||
D | ||||
20 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62971_M1EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de homologación: LR21234196TANK
ID de homologación: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40010331Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 4 |
ABS
ID de homologación: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |