cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 150 A | 8 - 6 |
ATEX
ID de homologación: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID de homologación: 2020322313000623UKCA-EX
ID de homologación: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID de homologación: UL US CA L 192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |