EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 95 mm2 - 185 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: azul
Tipo de producto | Borne de potencia |
Número de polos | 1 |
Paso | 31 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,55 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 150 mm² |
1er piso | |
Tipo de conexión | Conexión PowerTurn |
Longitud de pelado | 40 mm |
Calibre macho | B14 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 95 mm² ... 185 mm² |
Sección de conductor AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 95 mm² ... 185 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 95 mm² ... 150 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 95 mm² ... 150 mm² |
Sección con peine puenteador flexible con puntera y sin manguito de plástico | 95 mm² ... 120 mm² |
Sección con peine puenteador flexible con puntera y con manguito de plástico | 95 mm² ... 120 mm² |
Corriente nominal | 309 A |
Corriente de carga máxima | 309 A (con una sección de conductor de 150 mm²) |
Tensión nominal | 1000 V |
1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 95 mm² ... 185 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 31 mm |
Altura | 150 mm |
Profundidad | 108,3 mm |
Distancia entre taladros | 137,2 mm |
Diámetro de taladro | 6,5 mm |
Paso | 31 mm |
Color | azul (RAL 5015) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 150 mm² | 18 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 3,82 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Datos técnicos | |
Distancia entre taladros | 137,2 mm |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35/15 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 15 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Sección de conductor/Peso | 95 mm²/14 kg |
150 mm²/15 kg | |
185 mm² /16,8 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Envejecimiento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 10 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,58g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 1054733 |
Unidad de embalaje | 3 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 3 Unidades |
Clave de producto | BE2211 |
GTIN | 4055626690940 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 368,133 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 355,11 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |