Para las tuercas de sujeción especiales se necesita un destornillador normal
Conexión fácil y rápida mediante tapa abatible plegable, en la que se sujetan de forma imperdible las tuercas de fijación. En estado plegado, el perno de conexión para la suspensión de los terminales de cable está libre
Tras el plegado y encaje, la tuerca de fijación se orienta automáticamente hacia el tornillo de rosca y puede apretarse sin esfuerzo.
Los tornillos están asegurados contra aflojamientos involuntarios con arandelas de presión colocadas de manera imperdible
Opción de rotulación de gran superficie en centro de borne mediante puntos de embornaje
Puenteado sencillo y distribución de potencial con puente enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete
Mediante el empleo del bloqueador de conexión se impide eficazmente una conexión no intencionada
Comprobar con conector y adaptador de prueba estándar del sistema CLIPLINE complete
Las tapas abatibles cubren las partes metálicas y los terminales de cable aislados en la parte engastada, ofreciendo seguridad ante contactos con los dedos
Comprobado para aplicaciones ferroviarias