RSC 6-F
-
Borne de conexión por espárrago
3075919
Borne de paso con técnica de conexión por pernos, sección: 2,5 - 35 mm2, AWG: 12 - 2, ancho 17 mm, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
Paso | 17 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 35 mm² |
1er piso | |
Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Corriente nominal | 125 A |
Corriente de carga máxima | 125 A (con una sección de conductor de 35 mm²) |
Tensión nominal | 800 V |
Sección nominal | 35 mm² |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 6 mm² ... 35 mm² |
Gama de secciones AWG | 10 ... 2 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 6,5 mm |
Anchura | 15 mm |
Diámetro del espárrago | 6 mm |
Rosca de tornillo | M6 |
Par de apriete | 3,2 ... 3,7 Nm |
Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
Sección | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Gama de secciones AWG | 14 ... 10 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 6,5 mm |
Anchura | 11 mm |
Diámetro del espárrago | 6 mm |
Rosca de tornillo | M6 |
Par de apriete | 3,2 ... 3,7 Nm |
Color de identificación Punteras anulares : azul | 2,5 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
Anchura | 17 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 39,7 mm |
Paso | 17 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 35 mm² | 4,2 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 10 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,8g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 3075919 |
Unidad de embalaje | 40 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | BE1515 |
GTIN | 4046356535878 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,206 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35,206 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
Sus ventajas
Construcción de bloques sencilla de terminales con brida
Bornes con brida para montaje directo en cajas de distribución
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia