El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

RSC 6 - Borne de conexión por espárrago
3075870

Borne de paso con técnica de conexión por pernos, sección: 2,5 - 35 mm2, AWG: 12 - 2, ancho 17 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción de bloques sencilla de terminales con brida
Bornes con brida para montaje directo en cajas de distribución