El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

RBO 8-FE-HC - Borne de conexión por espárrago
3247975

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 70 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: negro/amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sobre carriles normalizados o directamente en cajas de distribución
Comprobado para aplicaciones ferroviarias