El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

RBO 16-3L/N/FE - Borne de conexión por espárrago
3076316

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 520 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 300 mm2, 1er piso, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: gris/azul/negro-amarillo

Detalles de producto







Productos compatibles