UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM - Borne de carril para fusible
3248005

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,14 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Una construcción muy compacta
Toma de pruebas en ambos lados en la palanca de retención