El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UK 10,3-HESI N 2POL - Borne de carril para fusible
3048483

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: 10,3 x 38 mm, tensión nominal: 690 V AC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección:  1 mm2- 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles