CSA
ID de homologación: 274201Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | 18 - 6 |
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: Class CC, tensión nominal: 600 V, corriente nominal: 30 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1 mm2- 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | 18 - 6 |