PT 6-DREHSILA 250 (6,3X32) - Borne de carril para fusible
1154825

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/6,3 x 32, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección:  0,5 mm2- 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto








Productos compatibles