EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644ATEX
ID de homologación: KEMA10ATEX0096UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Salida | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Entrada | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de homologación: IECEx KEM10.0054UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Salida | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Entrada | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |