ST 2,5-TWIN-MT OG - Borna interrumpible por cuchilla
3037889

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja

Detalles de producto








Productos compatibles