QTCU 2,5-TWIN-MT - Borna interrumpible por cuchilla
3050304

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Las variantes híbridas combinan las ventajas de las diferentes técnicas de conexión
En la página del armario de distribución se utiliza la conexión rápida QUICKON que permite ahorrar tiempo
La conexión por tornillo se coloca sobre el lado de conexión