PTFIX 8X1,5-F WH
-
Bloque para distribución
3003037
Bloque para distribución, puenteado internamente, con brida roscada, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 8, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: Montaje directo con una brida, color: blanco
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores, puentes enchufables adaptados, véanse accesorios |
Tipo de producto | Borne de distribución |
Número de conexiones | 8 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Número de conexiones por piso | 8 |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Calibre macho | A1 / B1 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente nominal | 17,5 A |
Corriente de carga máxima | 17,5 A |
Tensión nominal | 500 V |
Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable rígido [AWG] | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Anchura | 34,5 mm |
Altura | 17,8 mm |
Distancia entre taladros | 28,2 mm |
Diámetro de taladro | 3,2 mm |
Color | blanco |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Datos técnicos | |
Distancia entre taladros | 28,2 mm |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 15 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Envejecimiento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | Montaje directo con una brida |
Código de artículo | 3003037 |
Unidad de embalaje | 20 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Clave de producto | BE2269 |
GTIN | 4055626434186 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9,99 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,99 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 2-4 BU - Puente enchufable 3030117
-
FBS 2-4 GY - Puente enchufable 3030118
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accesorios 1982800
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 0825990
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - Casquillo aislante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Casquillo aislante 3031034
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia