PTFIX 6X2,5-NS35 BU-EX - Bloque para distribución
1221472

Bloque para distribución, Con certificación Ex-e, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con certificación EX-e
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión