PTFIX 6/12X2,5-G PK
-
Bloque para distribución
3273499
Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: pegar, color: rosa
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores, puentes enchufables adaptados, véanse accesorios |
Generalidades | |
Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. |
Tipo de producto | Borne de distribución |
Número de conexiones | 13 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Alimentación | sí |
Número de conexiones por piso | 13 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
Derivación | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Corriente suma máxima | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Tensión nominal | 450 V |
Conexión colectiva | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente nominal | 41 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
Corriente de carga máxima | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Sección nominal | 6 mm² |
Derivación Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable rígido [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Conexión colectiva Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
Anchura | 41 mm |
Altura | 28,6 mm |
Profundidad | 22,7 mm |
Color | rojo viejo (RAL 3014) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35/NS 15 |
Resultado | Prueba aprobada |
Observación | Si se disponen varios bloques en fila, se recomienda colocar un adaptador de carril DIN debajo el punto de conexión o un elemento de brida entre los bloques. |
En variantes con 6 o 7 conexiones basta con colocar un adaptador para carril en el centro por cada bloque y un elemento de brida por cada dos bloques. | |
En caso de uso del adaptador para carril PTFIX-NS35, puede sobresalir como máximo la mitad de un bloque en una fila. |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Tipo de montaje | pegar |
Código de artículo | 3273499 |
Unidad de embalaje | 8 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 8 Unidades |
Clave de producto | BEA123 |
GTIN | 4055626393261 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31,41 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31,41 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 2-5 GY - Puente enchufable 3038969
-
KLM 2 - Soporte para señalización de regletas de bornes 0807575
-
KLM 3-L - Soporte para señalización de regletas de bornes 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Adaptador de montaje 1632417
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tira de rotulación 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tira de rotulación 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MPS-MT SN - Clavija de pruebas 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia