DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Salida | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62701Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047797cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Salida | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 150 V | 30 A | 24 - 10 |