PTFIX 4/18X1,5-G BK - Bloque para distribución
1047436

Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 19, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: pegar, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes