PTFIX 4/12X1,5-G YE - Bloque para distribución
1046978

Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 13, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: pegar, color: amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles