PTFIX 18X4-G BK - Bloque para distribución
3273980

Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 18, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: pegar, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos