PTFIX 12X4-NS35 BN - Bloque para distribución
3273558

Bloque para distribución, Bloque con alineación vertical, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: marrón

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual