VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 326017-TL3-1Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro/rojo, número de polos: 4, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: AC
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |